Kunststoff und Kautschuk

Reifenherstellung

Product Family: Elektrisch
Product Used: MXB belt drive actuator

Plastic Bottle Bagging

Challenge: Automated bagging of empty molded bottles for transporting
Product Family: Electric
Product Used: B3W Linear Belt-Drive Actuators

Rubber Cutting

Challenge: Rubber cutting in automotive tire manufacturing.
Product Family: Electric
Product Used: MXB Belt-Drive Electric Rodless Actuators

Product Feeder

Challenge: Product feeding in automotive tire manufacturing.
Product Family: Electric
Product Used: RSA32 Screw-Drive Electric Rod-Style Actuators

Tire Turn Up

Challenge: Turn up fabric reinforced and gum plies around the bead of the green (raw) tire
Product Family: Electric
Product Used: RSA64 Screw-Drive Electric Rod-Style Actuators

Green Tire Transfer

Challenge: Transferring tire in & out of curing station during automotive tire manufacturing
Product Family: Electric
Product Used: RSA32 Screw-Drive Electric Rod-Style Actuators

Tire Reclamation

Challenge: Material reclamation from used tires for use in automotive tire manufacturing
Product Family: Electric
Product Used: GSA24 Guided Rod-Style Screw-Drive Electric Actuators

Injection Molding-Aseptic Plastic

Challenge: Precise positioning of product, blowers, sealers, welders, and more.
Product Family: Electric
Product Used: IMA Integrated Motor Actuator

Ungeführte MXB-U Riemenantriebe

Der MXB-U Riemenantrieb ist für Anwendungen konzipiert, bei denen Lasten extern geführt und abgestützt werden.

MXB-P Hochleistungs-Linearantrieb

Die MXB-P Hochleistungs-Linearantriebe verwenden ein Profilschienenlager und einen Riemenantriebsstrang, um hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu erreichen.

Elektrische RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Leistung und Kraft

Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.

Lineare B3W Riemenantriebe

Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.

Lineare IMA Servoantriebe

Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.