Seite Navigation
Lineare Bewegung für Wash-Down- und Clean-in-Place-Flexibilität
Lebensmittel- und Pharmahersteller verlangen von ihren OEM-Maschinenbauern sauberere und sicherere Maschinenkonzepte. Maschinenkonstrukteure müssen mit den aktuellen Best Practices für hygienisch konzipierte Anlagen vertraut sein.
Laden Sie unser Whitepaper herunter, um fünf Tipps für die Konstruktion und Installation elektrischer Stellantriebe in hygienischen Anwendungen zu erhalten:
- 
- Wählen Sie hygienisch konzipierte Aktuatoren
 - Integrieren Sie den Aktuator in Ihre offene Maschinen-/Systemarchitektur
 - Ordnungsgemäße Installation und Handhabung von elektrischen Stellantrieben
 - Wartung und Reinigung von Stellantrieben
 - Verstehen von integrierten und nicht integrierten Stellantriebskonstruktionen
 
 
5 Tipps herunterladen

Besprechen Sie die Details Ihrer Anwendung mit unseren Experten für hygienische Stellantriebe
Fragen Sie einen Ingenieur
On-Demand: Webinar über bewährte Praktiken für die Entwicklung elektrischer Stellantriebe für die Lebensmittelverarbeitung und Hygienegeräte

RSH hygienische elektrische Spindel Aktuatoren
Konstruktion aus Edelstahl 316
Kräfte bis zu 35,3 kN
IP69k, Clean in Place (CIP)

IMA-S Hygienische integrierte Servoantriebe aus Edelstahl
Konstruktion aus Edelstahl 316
Kräfte bis zu 11,1 kN
IP69k, clean-in-place (CIP)

ERD-SS2 Elektrische Stellantriebe aus Edelstahl
IP69k, clean-in-place (CIP)
Kräfte bis zu 1,4 kN
USDA- und 3A-Hygienedesign zugelassen

Kontakt zu einem Ingenieur