Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.3
Version: 3.18.0.3Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.3 zur Verwendung mit ACS Schritt-, Servo- und integrierten Antrieben. Veröffentlichungsdatum: 15.08.2017 Enthält: • ACS Servoantrieb Firmware-Version 1.17.0.3 (aktualisiert von 1.17.0.3) • ACS Schrittantrieb Firmware-Version 1.6.0.0 (aktualisiert von 1.5.0.2) • Integrierter ACS Servoantrieb (ACSI) Firmware-Version 1.4.0.0 (aktualisiert von 1.3.0.4) TMI Software Versionshinweise: • Registerkarte „Hilfe“ führt zu Absturz von Adobe Reader – Bug in Adobe Reader bei Suchen • Geschwindigkeitsabstimmung bei Servoantrieben schaltet sich jetzt nach dem Test ab. • Änderungen an Dreheinheiten: Benutzereinheiten müssen mit den Einheiten des Drehantriebs übereinstimmen. Verschiedene Systeme und Benutzer sorgten bei der Einrichtung von Antrieben für Verwirrung. • Warnmeldung beim Umschalten von Drehzahl auf Grad im Drehantriebstyp hinzugefügt • Automatische Aktualisierung der Sicherheits- und Bewegungseinstellungen beim Umschalten von Drehzahl auf Grad im Drehantriebstyp

Kontakt zu einem Ingenieur