X
Deutsch
English
Español
中文
Kontakt zu einem Ingenieur
Kontakt
Neuigkeiten & Veranstaltungen
Dealer Portal
0
Deutsch
English
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
134.10
0801-0012 Menge
In den Warenkorb
Artikelnummer:
0801-0012
Kategorie:
Uncategorized
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Bore Size
0.750 in
Disc Thickness
0.156 in
Disc Weight
1.37 lb
Key Size
.188 x .188 in
Max. BTU Per Hour
283.8
Torque Rating
3,000 in-lb
Weight
1.40 lbs
Ähnliche Produkte
0122-0400
$
366.31
In den Warenkorb
0124-0410
$
366.31
In den Warenkorb
0124-0400
$
366.31
In den Warenkorb
0120-0400
$
366.31