$216.91
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 6.1 lbs |
---|---|
Größe | 2.25 × 8 × 8 in |
Bore Size | |
Disc Thickness | |
Disc Weight | |
Key Size | |
Max. BTU Per Hour | |
Torque Rating | |
Weight |
$216.91
Gewicht | 6.1 lbs |
---|---|
Größe | 2.25 × 8 × 8 in |
Bore Size | |
Disc Thickness | |
Disc Weight | |
Key Size | |
Max. BTU Per Hour | |
Torque Rating | |
Weight |