X
Deutsch
English
Español
中文
Kontakt zu einem Ingenieur
Kontakt
Neuigkeiten & Veranstaltungen
Dealer Portal
0
Deutsch
English
Español
中文
Produkte
Unterstützung
Infozentrum
Anwendungen
Über Tolomatic
Search for:
Pneumatische Linearantriebe
Elektrische Linearantriebe
Kraftübertragung
Kolbenstangelose Pneumatische Antrieb
Kolbenstangenlose Pneumatische Band-Antriebe
BC2 Zylinder
BC3 Zylinder
MXP-S Zylinder
MXP-N Zylinder
MXP-P Zylinder
LS Linearschlitten
Kabelzylinderantriebe
Doppeltwirkende
Einfachwirkende
Doppelzugantriebe
Seilzugzylinder
Magnetische Linearantriebe
MG Zylinder
MGS Linearschlitten
Pneumatische Power-Block -Linearschubdüsen
Power-Block
Power-Block 2
Elektromechanische Antriebe ohne Kolbenstange
Lineare Riemenantriebe ohne Kolbenstange
B3W
MXB-S
MXB-P
MXB-U
Linear-Spindelantrieb ohne Kolbenstange
B3S
BCS
MXE-S
MXE-P
TKS
TRS
Elektrische Kolbenstangenantriebe
ERD
RSA
RSX
IMA
RSH
GSA
ServoChoke®
ServoWeld®-Antriebe
CSW & CSWX
GSWA
SWA/SWB ServoWeld®
Motoren und Antriebe
JVL Servoantrieb und -motoren
Rollengewindetriebe
Industrielle Felgenbremsen
Energieübertragungszubehör
Festnaben- und Festscheibenbaugruppen
Festnaben- und Festscheibenbaugruppen mit Schnellverschlusskupplungen
Schnellverschlusskupplungen und -naben
Einteilige Nabe und Scheibe
Verstärkerkit für Sattelscheibenbremsen
Belüftete Scheiben- und Bremsenkombinationen zur Zugkraftregelung
Federkraft-Felgenbremsen
FS20
FS220B
FS220BI
FS220C
FS220CI
FS595
FS595 Dual
Hydraulische
H10
H20
H220
H220I
H441
H960
Hydraulisch-Mechanische
H/ME20
H/ME220
Mechanische
ME10
ME20
ME220
MB3
Pneumatische
P10
P20
P220
Industrielle Winkelgetriebe
Float-a-Shaft®-Winkelgetriebe
Kompakte 1:1 Geringem Drehmoment
Kompakte 1:1 Hohem Drehmoment
Rechtwinklige 1:1 Geringem Drehmoment
Rechtwinklige 1:1 Hohem Drehmoment
Rechtwinklige 2:1 Geringem Drehmoment
Rechtwinklige 2:1 Hohem Drehmoment
Rechtwinklige 2,5:1 Geringem Drehmoment
Rechtwinklige 3:2 Geringem Drehmoment
Rechtwinklige 3:2 Hohem Drehmoment
Slide-Rite®-Winkelgetriebe
Kompakte, 1:1 Übersetzung
Rechtwinklige 1:1 Übersetzung
Rechtwinklige 2:1 Übersetzung
Rechtwinklige 3:2 Übersetzung
Korrosionsbeständiges kompaktes 1:1 Übersetzung
Korrosionsbeständige rechtwinklige 1:1 Übersetzung
Industrielle pneumatische Kegelkupplungen
1207
1307D
1208
1308D
1209
1309C
Rollengewindetriebe
Infozentrum
Fallstudien
CAD-Archiv
Tools
Kataloge und Broschüren
Produkt-Flyer
Videos
Technische Infos
Whitepapers
Anleitungen
Webinare
E-Books
Produktunterstützung
Ersatzteile und Instandhaltung
Technische Info
Handbücher
Software
Reperaturkit
Anwendungschecklisten
Unterstützung
Tool für die Größenbestimmung elektrischer Stellantriebe
CAD-Archiv
Anwendungschecklisten
Partner für Lösungen
Verkaufsbedingungen
Häufig gestellte Fragen
Glossar
Umrechnungen
Drive Integration Resources
Angebot anfordern
Händler finden
Anwendungen
Luft-/Raumfahrt und Verteidigung
Kunst und Unterhaltung
Automobilindustrie und Transportwesen
Gebäudetechnik und Bauwesen
Lebensmittel und Getränke
Materialhandhabung
Medizin und Biowissenschaften
Metalle und Herstellung
Bergbau, Öl und Gas
Andere Branchen
Kunststoff und Kautschuk
Halbleiter und Elektronik
Über Tolomatic
Unsere Geschichte
Führungsqualität
$
317.44
0802-0112 Menge
In den Warenkorb
Artikelnummer:
0802-0112
Kategorie:
Uncategorized
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Bore Size
0.750 in
Disc Thickness
0.156 in
Disc Weight
3.52 lb
Key Size
.188 x .188 in
Max. BTU Per Hour
462
Torque Rating
12,000 in-lb
Weight
2.80 lbs
Ähnliche Produkte
0124-0400
$
366.31
In den Warenkorb
0222-0400
$
452.61
In den Warenkorb
0123-0410
$
366.31
In den Warenkorb
0225-0400
$
452.61
In den Warenkorb
X
Search for:
Produkte
Unterstützung
Infozentrum
Anwendungen
Über Tolomatic
Kontakt zu einem Ingenieur
Kontakt
Neuigkeiten & Veranstaltungen
Dealer Portal
Back
Unterstützung
Tool für die Größenbestimmung elektrischer Stellantriebe
CAD-Archiv
Anwendungschecklisten
Partner für Lösungen
Verkaufsbedingungen
Häufig gestellte Fragen
Glossar
Umrechnungen
Drive Integration Resources
Angebot anfordern
Händler finden
Back
Anwendungen
Luft-/Raumfahrt und Verteidigung
Kunst und Unterhaltung
Automobilindustrie und Transportwesen
Gebäudetechnik und Bauwesen
Lebensmittel und Getränke
Materialhandhabung
Medizin und Biowissenschaften
Metalle und Herstellung
Bergbau, Öl und Gas
Andere Branchen
Kunststoff und Kautschuk
Halbleiter und Elektronik
Back
Über Tolomatic
Unsere Geschichte
Führungsqualität
Back
Produkte
Pneumatische Linearantriebe
Kolbenstangelose Pneumatische Antrieb
Pneumatische Power-Block -Linearschubdüsen
Elektrische Linearantriebe
Elektromechanische Antriebe ohne Kolbenstange
Elektrische Kolbenstangenantriebe
ServoWeld®-Antriebe
Motoren und Antriebe
Rollengewindetriebe
Kraftübertragung
Industrielle Felgenbremsen
Industrielle Winkelgetriebe
Industrielle pneumatische Kegelkupplungen
Rollengewindetriebe
Back
Infozentrum
Fallstudien
CAD-Archiv
Tools
Kataloge und Broschüren
Produkt-Flyer
Videos
Technische Infos
Whitepapers
Anleitungen
Webinare
E-Books
Produktunterstützung
Ersatzteile und Instandhaltung
Technische Info
Handbücher
Software
Reperaturkit
Anwendungschecklisten
Lasst uns helfen
Kontakt zu einem Ingenieur
Angebot anfordern
Händler finden
Kontakt
1-800-328-2174