X
Deutsch
English
Español
中文
Kontakt zu einem Ingenieur
Kontakt
Neuigkeiten & Veranstaltungen
Dealer Portal
0
Deutsch
English
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
239.83
0803-0020 Menge
In den Warenkorb
Artikelnummer:
0803-0020
Kategorie:
Uncategorized
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Bore Size
1.250 in
Disc Thickness
0.156 in
Disc Weight
5.46 lb
Key Size
.250 x .250 in
Max. BTU Per Hour
719.4
Torque Rating
12,000 in-lb
Weight
5.50 lbs
Ähnliche Produkte
0120-0410
$
366.31
In den Warenkorb
0125-0400
$
366.31
In den Warenkorb
0124-0420
$
507.78
In den Warenkorb
0221-0400
$
452.61