X
Deutsch
English
Español
中文
Kontakt zu einem Ingenieur
Kontakt
Neuigkeiten & Veranstaltungen
Dealer Portal
0
Deutsch
English
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
239.83
0803-0026 Menge
In den Warenkorb
Artikelnummer:
0803-0026
Kategorie:
Uncategorized
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Bore Size
1.625 in
Disc Thickness
0.156 in
Disc Weight
5.46 lb
Key Size
.375 x .375 in
Max. BTU Per Hour
719.4
Torque Rating
12,000 in-lb
Weight
5.50 lbs
Ähnliche Produkte
0124-0400
$
366.31
In den Warenkorb
0123-0420
$
507.78
In den Warenkorb
0222-0400
$
452.61
In den Warenkorb
0225-0400
$
452.61